{balluff/connectivity/kabelstecker_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BCC M313-0000-10-001-VX8334-100},{BC=BCC02NY},{W=0.296},{AAB9121=105},{AAC0281=-40},{AAT0801=3},{AAC0291=-5},{AAB9131=105},{AAP6351=MIN},{BAA0381=MIN},{BAA0391=MIN},{VERS=314},{CONSTYLE1=M8x1},{CONTYPE1=Buchse},{WK=PVC},{CAB=10.00 m},{TC=BCC M313-0000-10-001-VX8334-100},{AB=BCC M313-0000-10-001-VX8334-100},{PX=44205_03},{ICON=44205_03.bmp},{CONPINS1=3},{CONVERS1=gerade},{CONCOD1=A},{AL=3},{SORT=Mobiles Equipment.},{IEC=IP67;IP69K},{ZUL=CE;cULus;EAC;WEEE},{SYS=umspritzt},{TRAFFIC=85444290},{CERTIFICATION=},{AAO6631=},{AAB7331=},{AAB734=},{AAS4891=Zinkdruckguss oder Messing vernickelt},{AAD2511=PVC},{AAB4181=M8},{AAW0741=0.34 mm²},{BAB3921=EAC, CE, cULus, WEEE, IP67, IP69K}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
BALLUFF BCC M313-0000-10-001-VX8334-100